Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0133 - Clamping joints
Bill of material
K0133.04
BESTKIPP
Order No.
K0133.04
GR
size
4
D
diameter
16 mm
D1
diameter
45 mm
D2
diameter
M 10 mm
L
Length
103 mm
L1
Length
50 mm
L2
Length
37.5 mm
L3
Length
22 mm
L4
Length
22 mm
L5
Length
6 mm
H
height
80 mm
H1
height
13.5 mm
GEW
Approx. weight
0.2376 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76161090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245115877
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.